Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-3C, FBVS-3C
Watts

2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-3C, FBVS-3C

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,
As válvulas de esfera de latão Série FBV-3C, FBVS-3C 2 peças, Full Port, são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma ampla gama de líquidos e gases. Eles apresentam uma haste à prova de explosão com carga inferior, assentos de PTFE virgem, arruela de encosto e bucim de vedação da haste ajustável, porca de vedação da haste, esfera de latão cromado, adaptador de latão e alça de aço. O modelo FBV-3C possui conexões de extremidade rosqueadas. O modelo FBV-3C-TH possui cabo em T com conexões rosqueadas. O modelo FBVS-3C possui conexões de solda. O modelo FBVS-3C-TH possui alça em T com conexões de solda. Classificação de pressão: Para 1/4 a 2 pol. - WOG de 600psi; 150psi WSP; Para WOG de 2 1/2 a 4 pol. - 400psi; WSP de 125psi.
Especificação
  • Body Material: Forged Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: FBV-3C UL/FM approved
    Working Pressure: FBV-3C :
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3391
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings