Publicar produtos
Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B
Watts

Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B

Traduzido por Google,

Conectores machos Quick-Connect - polisulfona.


3501B-0806 - 3/8 pol. CTS x 3/8 pol. MPT
3501B-1006 - 1/2 pol. CTS x 3/8 pol. MPT
3501B-0808 - CTS de 3/8 pol. x MPT de 1/2 pol.
3501B-1008 - 1/2 pol. CTS x 1/2 pol. MPT
3501B-1012 - 1/2 pol. CTS x 3/4 pol. MPT
3501B-1014 - 1/2 pol. CTS x 3/4 pol. MGHT
3501B-1412 - 3/4 pol. CTS x 3/4 pol. MPT
3501B-1816 - CTS de 1 pol. x MPT de 1 pol.

Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, male connector
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3612
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de produtosConnectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings