Publicar produtos
Quick-Connect Reducing Union Connectors - Polysulfone - 3515RB
Watts

Quick-Connect Reducing Union Connectors - Polysulfone - 3515RB

Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis
Tamanho(s):
1/2 a 1 pol. CTS

Descrição:
Conectores de união redutora Quick-Connect - polisulfona
3515RB-1004 - 1/2 pol. CTS x 1/4 pol. OD
3515RB-1008 - CTS de 1/2 pol. x CTS de 3/8 pol.
3515RB-1410 - CTS de 3/4 pol. x CTS de 1/2 pol.
3515RB-1814 - CTS de 1 pol. x CTS de 3/4 pol.


Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, reducing union connector
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3625
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de produtosConnectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings