Publicar produtos
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 994
Watts

Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 994

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Os Conjuntos de Zona de Pressão Reduzida Série 994 impedem que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à contra-sifonagem e/ou contrapressão. Consiste em uma construção de corpo de aço inoxidável com partes internas de aço inoxidável. A válvula de alívio montada na parte inferior está localizada entre as duas válvulas de retenção, tornando-a adequada para instalações contra uma parede externa. A série 994 tem um design compacto com um comprimento de instalação curto, ideal para instalações de retrofit. O 994 foi projetado para aplicações de risco à saúde. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificação
  • Body Material: 300 Series Stainless Steel
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged and Grooved Gate Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92, CSA B64.5, UL Classified
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 0009965, 0045744, 009m2, 1 mip, 1/4turn, 2way regulator, 3/4 pipe adaptor, adaptor, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, bypass, cfm, check, check assembly, checkvalve, controlsaflo, controlsaflo adaptors, cover, detector, doublecheck, dual, handle, kit, lead free, lf, low pressure regulator, part, pipe adaptor, pres reg, pressure detector valve, pressure reducing valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quaterturn, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, reg, relief, repair, rp, rpda, rpz, rpza, rubber, seat, shut-off, sm regulator, taras valve, union adaptor, union fitting, valve, vlv, water regulator, water softening fittings
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3678
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States