Publicar produtos
Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC
Watts

Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC

Traduzido por Google,

Watts Drenagem Produtos WCA-411/WCA-411-WC Suporte de lavatório de braço oculto montado no chão com montantes de aço de calibre pesado com pés soldados integrais, braços de ferro fundido revestidos de epóxi ajustáveis com parafusos de nivelamento e dispositivo de travamento de bacia, tirante superior e hardware chapeado.

Especificação
  • Keywords: bi-level water cooler, body, cast iron, floor cleanout, floor mounted, fully-adjustable, no hub, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate,watts, drainage, plumbing, drains
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5276
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosSanitary Disposal Components
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment