Publicar produtos
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
    Watts

    3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801

    Traduzido por Google,
    Série B6800, B6801 3 peças, Full Port, válvulas de esfera de latão são usadas em aplicações comerciais e industriais. Ele apresenta um projeto de manutenção em linha que oferece facilidade de manutenção de todas as peças operacionais sem perturbar o sistema de tubulação. O orifício de passagem total do B6800, B6801 garante a máxima capacidade de fluxo, enquanto os assentos Durafill, a esfera de latão cromado e a haste à prova de explosão fornecem segurança máxima e os mais altos limites de pressão/temperatura de operação. O Modelo B6800 possui conexões NPT rosqueadas e o Modelo B6801 possui conexões de extremidade soldada. Classificação de pressão: Para 1/4 a 1 pol. - WOG de 600psi (sem choque) e WSP de 150psi; Para 1 1/4 a 2 pol. - WOG de 400psi (sem choque) e WSP de 150psi.
    Especificação
      • Used in commercial and industrial applications
      • Available in several sizes with solder and threaded end connections
      • Designed for maximum safety and highest operating pressure and temperature limits
      • In-line maintenance design offers serviceability of all operating parts without disturbing the piping system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única548
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States