Publicar produtos
Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFN223B, LFN223BS
Watts

Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFN223B, LFN223BS

Traduzido por Google,
Série LFN223B, LFN223BS As válvulas redutoras de pressão de água de alta capacidade sem chumbo* são usadas em aplicações comerciais, industriais e institucionais para reduzir a pressão da água de entrada para proteção dos componentes do sistema de encanamento e para reduzir o consumo de água. Ele consiste em uma construção de corpo em liga de silício de cobre fundido preventivo de corrosão com revestimento triplo * Lead Free*, um diafragma alargado, gaiola de mola e orifício de sede para desempenho de super capacidade, gaiola de mola selada para instalações de poços de abastecimento de água e desvio de expansão térmica. Disponível com entrada fêmea roscada NPT x saída fêmea roscada NPT com (LFN223BS) ou sem filtro (LFN223B). Pressão Máxima de Trabalho: 300psi (21 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 75psi (172 a 517 kPa), Ajuste de Pressão Padrão: 50psi (345 kPa).
Especificação
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: Both 21 ⁄2" and 3" are listed to ASSE 1003 through IAPMO (UPC). The 21 ⁄2" is also listed to ASSE 1003 through ASSE. Both 21 ⁄2" and 3" are listed to NSF 61-G
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6817
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas