Publicar produtos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de zonas de pressão reduzida sem chumbo* da série LF919 apresentam um sensor de inundação com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Esta série evita que o fluxo reverso de água contaminada causado por contrasifonagem ou contrapressão entre no abastecimento de água potável. Ideal para proteção em ligações cruzadas perigosas à saúde ou para contenção na entrada da linha de serviço. Seu design modular compacto facilita o acesso à manutenção e montagem. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação.

    Para saber mais, visite: https://www.watts.com/floodprotectionsystem/

    Especificação
    • Features

      • Separate access covers for the check valves and relief valve
      • Bottom-mounted relief valve for reduced space requirements
      • Top-mounted test cocks reduce installation clearances and make testing easier
      • Innovative plastic seat guides and check valve plastic cover bushings for trouble-free guiding
      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Lead Free* cast copper silicon alloy body construction, two poppet-style check valves, replaceable check seats, and an intermediate relief valve
      • Maximum working pressure: 175 psi (12.06 bar)


      Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Research at The University of Southern California. (for sizes 3⁄4"-2")
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6965
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-07-10
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors