Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX

Traduzido por Google,
Série LFFBV-PEX 2 peças, passagem completa, sem chumbo* As válvulas de esfera de latão com extremidades PEX são projetadas para uso em sistemas de tubulação PEX. Eles apresentam ponteiras de extremidade em latão PEX ASTM F-1807 para facilitar a crimpagem em sistemas de tubulação PEX, um corpo de latão Lead Free*, esfera de latão cromado, sedes de PTFE virgem e gaxeta da haste e o-ring da haste em Viton. Classificação de pressão: WOG de 400psi. Classificação da conexão de crimpagem: 160psi a 73°F (23°C).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: PEX Ends
    Industry Standards: ASTM F1807
    Working Pressure: Ball Valve Rating: 400 WOG
    Maximum Working Temperature: 73°F (23°C)Keywords: 1017, 125wsp, 2piece, 600wog, asse, assembly, b125, backflow, ballvalve, bonnet, bypass, check, control, cover, crimp, csa, drain port, fullport, hot, kit, lead free, lf, mixing, pex ball valves, pex valve, releif, repair, rubber, seat, temperature, thermostatic, thread, threaded, valve, vlv, water
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6969
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings