Publicar produtos
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Drenagem de Watts RD-700 combinação de dreno/transbordamento de saída dupla de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente, batente de cascalho integral, tubo vertical de transbordamento interno de 4 pol. (102 mm), cúpula de ferro dúctil segura e sem saídas de cubo.
Especificação
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7141
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem