Publicar produtos
Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110
Watts

Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110

Traduzido por Google,
As conexões para tubos flangeados dielétricos da série LF3110 sem chumbo* classe 125 são usadas em aplicações comerciais e residenciais para evitar corrosão acelerada e deterioração no sistema de tubulação devido a correntes galvânicas e parasitas. Ele é instalado entre tubos feitos de metais diferentes e possui uma construção de liga de silício de cobre fundido sem chumbo*. Consiste em um único encaixe de flange e uma gaxeta. A série LF3110 é ideal em aplicações como tanques de armazenamento de água quente, condicionadores de água e ar, tanques de processamento, tubulação de vapor, gás e água. Pressão máxima: 175psi.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7211
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas