Publicar produtos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 10,800 Gallons Per Day - PWR4021
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 10,800 Gallons Per Day - PWR4021

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Taxas de fluxo: até 10.800 galões por dia (40.878 lpd)
Os sistemas de osmose reversa (RO) da série PWR4021 são unidades RO de alta pressão de grau comercial para a redução do total de sólidos dissolvidos da água. Eles são projetados para fornecer água com qualidade de osmose reversa com taxas de produção que variam de 3.600 a 10.800 galões por dia. Essas unidades são projetadas para instalações de montagem no piso. A osmose reversa é um processo em que a água de alimentação de alta pressão é alimentada em uma membrana semipermeável. Na membrana, a água pura passa através do material da membrana e sai como água permeada purificada. Os sais minerais dissolvidos não podem passar através da membrana e se tornar um fluxo de refugo concentrado que é enviado para o dreno. Esses sistemas RO usam membranas de alta pressão/alta rejeição para atingir uma rejeição iônica de NaCl média mínima de 95%.
Características
  • Lavagem automática de membrana
  • Estrutura de suporte de aço carbono revestido a pó
  • Caixas de membrana de alta pressão de aço inoxidável 316L 300psi
  • Manômetros para entrada/saída do pré-filtro, alimentação de membrana e pressão de água rejeitada
  • Interruptor de segurança de baixa pressão da água de alimentação
  • Controlador digital baseado em microprocessador com reinicialização automática atrasada após desligamento por baixa pressão
  • Medidor de condutividade de água permeada com saída de alarme de alta condutividade
  • Nível do tanque e entradas de intertravamento de pré-tratamento
  • Membranas de alta pressão/alta rejeição com 95% de rejeição média mínima de sal
  • Permeie, rejeite, recicle e rejeite medidores de vazão de água
  • Válvulas de rejeição e reciclagem ajustáveis
  • Válvula de retenção de permeado
  • Válvula solenóide de entrada automática
  • Pré-filtro de alto fluxo de 20 pol.
Especificação
  • Keywords: brackishwatertreatment, conversion kit, desalination, distribution unit, ionicrejection, lab, laboratorywater, leg kit, lf, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, pwr2511, reverse osmosis optional leg stand kit, reverseosmosissystem, ro kit, ro tdsremoval, spotfreerinse, stainless steel, stand kit, tdsreduction, totaldissolvedsolids, trap primer,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7292
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de produtosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States