Publicar produtos
Transition Risers (2"-3" or 4" - 10") - TR
Watts

Transition Risers (2"-3" or 4" - 10") - TR

Traduzido por Google,

Os Risers de Transição da Série TR são usados ​​para conectar o suprimento principal de incêndio ao sistema de incêndio aéreo do edifício. O encaixe passa sob a fundação sem juntas e se estende até o chão. Fornecido com guias de instalação, a unidade possui um acoplador CIPS (tamanho do tubo de ferro fundido) para fácil conexão ao fornecimento subterrâneo (AWWA C900 PVC) e (tubo de ferro dúctil) uma conexão de extremidade ranhurada padrão da indústria (AWWA C606) no lado do edifício para fácil conexão ao sistema de sprinklers aéreos.

Os Watts Transition Risers são projetados e fabricados com precisão para fornecer confiabilidade excepcional e reduzir o tempo de instalação e os custos de mão-de-obra associados à montagem em campo. De acordo com a NFPA 24 e vários códigos regionais de encanamento, os Risers de Transição aprovados pela UL/FM substituem várias conexões, cotovelos e carretéis e reduzem a possibilidade de vazamentos ou falhas em comparação com os métodos e materiais de instalação tradicionais. A integridade testada na fábrica garante a instalação da mais alta qualidade. O uso de aço inoxidável aumenta significativamente a confiabilidade e a vida útil do riser.

Especificação
  • Body Material: Cast Iron
    Connection Size: 4" to 10"
    Connection Type: Grooved-end Connection
    Industry Standards: NFPA — Designed to allow the contractor to conform to NFPA 24
Especificações técnicas
  • Ref.ª única730
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosFire Fighting Terminal Components
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção