Publicar produtos
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O gabinete para mangueira de incêndio e válvula do corpo de bombeiros Crownline vem em aço inoxidável com 11 estilos de porta para acomodar até 125' de unidade de suporte de mangueira, válvula do corpo de bombeiros ou combinações de suporte de mangueira e válvula do corpo de bombeiros, suporte de mangueira e extintor.

    Especificação
    • Door and Trim Construction:  #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:  
        Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.
        1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  11 door styles. See product page for more details.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-HV-Crownline-SS-6000-7000
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosValve and Hose Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID4030
    • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties