Publicar produtos
Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction (3-10 Cu. Ft.) - PWS15T (3-10CUFT)
Watts

Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction (3-10 Cu. Ft.) - PWS15T (3-10CUFT)

Traduzido por Google,
Demanda do medidor Amolecedores de água alternados duplos para redução de dureza, tamanho de conexão de 1 1/2 pol. (40 mm), capacidades de grãos de 60.000 a 300.000 e taxas de fluxo de até 55 GPM
Especificação
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7411
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de produtosWater Softeners
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011732
  • Nome ETIMWater softener
  • Nome UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Código UNSPSC47101522
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater treatment systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Número OmniClass23-27 55 27 11
  • Título OmniclassWater Softeners

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States