Publicar produtos
Lead Free* Brass Dual Check Valves - LF7R
Watts

Lead Free* Brass Dual Check Valves - LF7R

Traduzido por Google,
As válvulas de retenção dupla sem chumbo da série LF7R* evitam que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável na entrada de serviço ou em saídas individuais. Consiste em uma construção de corpo em liga de silício de cobre fundido Lead Free*, com dois módulos de verificação de plástico substituíveis compactos e molas de aço inoxidável. A série LF7R foi projetada para contenção de sistema de água residencial sem risco à saúde, aplicações de pressão contínua. É instalado imediatamente a jusante do hidrômetro residencial, na posição vertical ou horizontal. Verifique com as autoridades de inspeção locais os requisitos de instalação. Pressão Mínima de Trabalho: 10psi (69 kPa) Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12 bar).
Especificação
  • Keywords: 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 1070 tempered water, 125psi, ada compliant, advance thermal actuator, aluminum, asse, asse 1070, backflow, backflow valve, brass, brasstubing, breakerbibb, by-pass, checkvalve, cprxfml, culligan bypass, dc, dcda, dielectric, divertaflo, drain, drop ear, drop ear elbow, dual, dualcheck, enclosure, end stop, f1960, faucet, female, fiberglass, fipxcpr, fipxf, fipxfip, float, fm, fxf, galv, galvanized, heater, hosebibb, laminar flow, lavsafe, lead free, lead free brass, lead free faucet, lf, mnpt, nameplate series, nfpa, no-kink, nsf, outside, pipe, plastic fitting, plastic quick connect fitting, plastic quick-connect fitting, pressure valve, preventer, push fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, quick-connect, reduce pressure valve, reducing valve, riser, rp, rpda, rpza, sdr, self contained cartridge, shower adapter, shuttle valve, solder, stainless steel, steamtrap, strainer, tank valve, taras, taras bypass valve, taras shuttle valve, teehandle, tempered water, thermostatic, thermostatic faucet, trapprimer, tub spout adapter, ul, underground, union, vacuum, valve, vandal resistant, vlv, water conditioning valve, water softening valve, wattsbox

    Body Material: Lead Free* Brass Body
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI/ASSE Standard 1024
    Working Pressure: 175psi (12.07 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7452
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas