Publicar produtos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4,  LFFBVS-4
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4, LFFBVS-4

Traduzido por Google,
As válvulas de esfera de latão Série LFFBV-4, LFFBVS-4 de 2 peças, Full Port, são adequadas para uma gama completa de líquidos e gases em aplicações residenciais e comerciais.
Essas válvulas apresentam uma vedação ajustável para maior vida útil, uma haste à prova de explosão carregada pelo fundo para segurança, um anel de vedação de haste de elastômero de fluorocarbono para evitar vazamento da haste na instalação e são classificadas para 600psi WOG/150psi WSP 1/4 pol. & 2 pol. (8 e 50mm) e 400psi WOG/125psi WSP 2 1/2in. & 3 pol. (65 e 80 mm). O LFFBV-4, LFFBVS-4 apresenta construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61-G
    Working Pressure: 1⁄4"– 2" (8 – 50mm)
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 1440wog, 600wsp, adapter stop valve, backflow valve, closureplug, fitting, fittings, lead free, lf, plastic fittings, plastic quick connect, plastic quick-connect, pressure valve, push fit, quick connect, quick connect fitting, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect adapter valve, quick-connect fitting, quick-connect fittings, reducing valve, rpza, ss, stainless, steel, strainer, tapped, thread, threaded, valve, vlv. lead free, wyestrainer, y
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7661
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States