Publicar produtos
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777

3.8 de 5 estrelas3.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Série LF777, LFS777 Wye-Pattern Lead Free* Liga de silício de cobre fundido Os filtros são projetados para proteger os componentes do sistema contra sujeira, ferrugem e outros detritos prejudiciais no sistema de tubulação. Esta série apresenta uma tampa de retenção sólida com gaxeta. O LF777 e o LFS777 apresentam construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Keywords: bronze strainer, wye strainer, strainer, plumbing, watts, drains

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄4" – 3" (8-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF); 4" (100mm) 300psi (20.7 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
    Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºF)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7756
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas