Publicar produtos
Lead Free* Hose Connection Vacuum Breakers, Copper Silicon Alloy - LF8 Series
Watts

Lead Free* Hose Connection Vacuum Breakers, Copper Silicon Alloy - LF8 Series

Traduzido por Google,
Os disjuntores a vácuo de conexão de mangueira da série LF8 permitem a conexão de mangueiras portáteis a torneiras de mangueira e evitam o fluxo reverso de água poluída no abastecimento de água potável devido à sifonagem. Consiste em uma construção de corpo em liga de cobre e silício, peças de trabalho em aço inoxidável e um diafragma e disco de borracha. A série LF8 é ideal para instalações internas e externas de risco à saúde que exigem pressão não contínua, como pias de serviço, piscinas, tanques de revelação de fotos, tanques de lavanderia, racks de lavagem, celeiros de laticínios, marinas e usos gerais de jardinagem externa. Verifique com as autoridades de inspeção locais os requisitos de instalação. Pressão máxima: 125psi (8,6 bar).
Especificação
  • Keywords: 2 in no hub, 8 in adjustable top, anchor flange, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, brass, breaker, bronze, cast iron, check, checkvalve, chrome, continuous, copper pex manifold, dcda, detector, double, doublecheck, dual, dualcheck, ductile, epoxy, faucet, floor drain, in-line, inline, iron, labfaucet, lead free, less shutoff, lf, master, masterseries, osy, pex manifold, plated, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarter turn shutoff, quarterturn, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, vacuum, valve, vandal proof, vlv, weepholes

    Body Material: Lead Free Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/4 in. (20mm)
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI A112.1.3, ASSE Standard 1011
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7766
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas