Publicar produtos
Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801
Watts

Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801

Traduzido por Google,
Série LFB6800, LFB6801 3 peças, porta completa, sem chumbo* liga de cobre e silício As válvulas esfera apresentam um projeto de manutenção em linha que oferece manutenção de todas as peças operacionais sem perturbar o sistema de tubulação rígido. O orifício de passagem total do LFB6800, LFB6801 & #8217; garante a máxima capacidade de fluxo, enquanto as sedes Durafill®, a esfera e a haste de aço inoxidável fornecem segurança máxima e os mais altos limites de pressão e temperatura de operação. O LFB6800, LFB6801 apresenta construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant; MSS-SP-110 Standards
    Working Pressure: 1/4" – 1" 600psi (41 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 200wog, 2pc, 316ss, 3piece, 600wog, ball, ball valve, ballandstem, ballvalve, brass ball valve, bronze, cap and chain, cold valve, combination, combination valve, conventional, cxc, electric, emv, fbv, female thread union, float, full port, fullport, gate valve, hc, heater, hot, lead free, lead free brass, lf, lf ball valve, lftwh, motorvalve, non, nrs, plastic, plsfloat, port, relief, relief valve, rising, rv, set, solder, spring check, ss, ssball, ssstem, stem, sweat, tailpiece, tankless, thread, threaded, threepiece, twh, two piece, twopiece, ut, valve, vlv, water
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7842
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States