Publicar produtos
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
Watts

Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS

4.2 de 5 estrelas4.2(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Série LFWCV, LFWCVS sem chumbo* As válvulas de retenção de giro de latão são usadas para evitar o fluxo reverso do fluido em aplicações de água e vapor. Esta série apresenta vedação metal-metal, conexões NPT roscadas ou terminais de solda e um corpo de latão Lead Free*. Os modelos LFWCV e LFWCVS estão disponíveis nos tamanhos de 1/2 a 1 pol. (15 a 25 mm). A série LFWCV, LFWCVS tem sede metal-metal e oferece baixa queda de pressão e fechamento automático quando o fluxo de fluido é interrompido. Pressão máxima: 200psi (13,8 bar) WOG (sem choque), 125psi (8,6 bar) WSP.
Especificação
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content. Valve shall have metal-to-metal seal.
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar) WSP; 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Keywords: 125wsp, 150wog, 200wog, asse, backflow, breaker, bronze, dc, dcda, double check, drain, dual, enclosure, fiberglass, gate valve, heater, hydrant, lead free, lead free brass, lead free gate valve, lf, non freeze, off, outside, pvb, rp, rpda, shut, solder, stop, stop and waste valve, threaded valve, vacuum, wall hydrant, waste, wattsbox
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7854
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States