Publicar produtos
Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LF127W
Watts

Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LF127W

Traduzido por Google,
As válvulas redutoras de pressão de água de alta capacidade da série LF127W são usadas em aplicações comerciais e industriais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Consiste em uma construção de corpo em bronze Lead Free* com conexões de entrada e saída rosqueadas NPT, assento de aço inoxidável substituível e câmara de diafragma intercambiável resistente a altas temperaturas. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,1 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 100psi (1,7 a 7 bar).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: NSF
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: backflow, double check, lead free, lf, low hazard, qt shutoff, repair kit, rk, test, testable, union, valve repair, water pressure reducing,assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7873
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas