Publicar produtos
TD-300 - Elevator Channel Drain
Watts

TD-300 - Elevator Channel Drain

Traduzido por Google,

Drenagem de Watts TD-300 Dreno de canal de elevador com 11-3/4" (298) de largura x (especifique) de comprimento 12 ga. corpo de aço inoxidável tipo 304, à prova de salto e grade de aço inoxidável classe B compatível com ADA com área aberta da grade de 65 sq. in. por pé é fixado com parafusos de aço inoxidável à prova de vandalismo e 4" (110) sem saída central do cubo. Está em conformidade com o Código de Construção da Califórnia de 2013 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4 e SFFC Seção 511.1.4 para uma taxa de fluxo de 100 GPM.

Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, elevator channel drain, channel drain
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8291
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States