Publicar produtos
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os conjuntos de detectores de verificação dupla Série 774DCDA evitam que o refluxo de substâncias do sistema de proteção contra incêndio seja bombeado ou desviado para o abastecimento de água potável. Consiste em uma construção compacta e comprimento curto, ideal para instalações de retrofit. Possui corpo leve em aço inoxidável, válvulas de retenção em termoplástico e aço inoxidável e baixa perda de carga. A série 774DCDA pode ser instalada nas posições de "fluxo ascendente" horizontal ou vertical. Ele foi projetado para instalação em aplicações identificadas pelas autoridades locais como não perigosas para a saúde, como em sistemas de proteção contra incêndio. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
    Especificação
    • Body Material: 300 Series Stainless Steel
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA C510, CSA B64.5
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 125wsp, 200cwp, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bathroom, better, bonnet, brass ball valve, bypass, cartridge, castiron, certified, cfm, check, checkvalve, chlorine, ci, class125, class150, cold water, cover, cyst, detector, dirt, double, doublecheck, doubledisc, dual body, easy filter replacement, easy installation, faucet, filtration, fittings, flange, flanged, full flow, full port, fullport, high capacity, high flow, hvac, iapmo, kit, kitchen, kwik change, kwik-change, lead, lead free, lead reduction, left manifold, lf ball valve, manifold, mount, nrs, odor, osy, pou, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, pure water, push/fit, pwcfhcl1, pwdwhcl1, quality, quarter-turn, quarterturn, quick connect, quick connect manifold, reduce pressure zone, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, releif, relief, removal, repair, right manifold, rpda, rpza, rubber, rust, sand, seat, series 35, shut-off, shutoff, side, silentcheck, silt, single, ssballvalve, stainless steel, taste, treatment, under counter, upc, valve, vlv, wafer, water filter, water filtration, watts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única869
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas