Publicar produtos
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
    Watts

    Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D

    Traduzido por Google,
    As válvulas de retenção dupla série 9D com ventilação atmosférica intermediária evitam que o fluxo reverso de água poluída quente ou fria entre no abastecimento de água potável. Consiste em um corpo de latão com peças internas de aço inoxidável, filtro integral e duas válvulas de retenção de borracha duráveis e herméticas. A Série 9D foi projetada para aplicações de pressão contínua e não perigosas para a saúde em linhas de abastecimento menores, como equipamentos de laboratório, tanques de processamento, esterilizadores, equipamentos de laticínios e especificamente para linhas de alimentação de caldeiras. Pressão Mínima de Trabalho: 25psi (172kPa), Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,1 bar)
    Especificação
    • Body Material: Forged Brass
      Connection Size: 1/2 and 3/4" (15 and 20mm)
      Connection Type: Union Connections
      Industry Standards: ASSE 1012 , CSA B64
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 250°F (121°C).Keywords: 007, 152ss, aluminum, asse, assembly, atmospheric, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bonnet, bronze, bypass, check, combination, continuous, cover, dc, dcda, double check, drain, dual, dualcheck, enclosure, fiberglass, fill, fittings, heater, kit, lead free, lf, outside, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, port, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, push/fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, releif, repair, rp, rpda, rpza, rubber, seat, stainless steel body, steam pressure regulator, stem and bushing assembly, valve, vent, ventdrain, vlv, waterpex, wattsbox
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única886
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas