Publicar produtos
Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3
Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3
    Watts

    Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3

    Traduzido por Google,
    As válvulas de retenção dupla série SD-3 com porta atmosférica e filtro para máquinas de bebidas carbonatadas evitam que o fluxo reverso de água poluída, como dióxido de carbono e água carbonatada, entre no abastecimento de água potável devido ao refluxo de contrapressão. Consiste em construção de corpo de aço inoxidável com componentes internos de borracha e é projetado para aplicações de pressão contínua ou intermitente. A série SD-3 possui uma porta atmosférica que fornece indicação visual de falha da segunda verificação e um filtro em forma de estrela. A série SD-3 está disponível em uma variedade de modelos e é ideal para uso em equipamentos de bebidas carbonatadas pós-mistura e equipamentos de distribuição de chá e café. Pressão máxima de trabalho: 150psi (10 bar).
    Especificação
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

      Body Material: 316 Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (8 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPT Connection
      Industry Standards: ASSE 1022
      Working Pressure: 150psi (10 bar)
      Maximum Working Temperature: 130°F (54°C)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única891
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-04-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States