Publicar produtos
Boiler Pressure Relief Valves - 740
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 740

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

As Válvulas de Alívio de Pressão para Caldeiras Série 740 são usadas em aplicações de caldeiras de aquecimento ambiente de água quente para proteger contra pressão excessiva em todos os tipos de equipamentos de caldeiras de aquecimento ambiente com água quente. Eles têm uma construção de corpo de ferro com conexões de drenagem de saída expandidas para caldeiras de aquecimento ambiente de água quente, assento disco-metal não metálico, mola de aço inoxidável e alavanca de teste. A série 740 oferece grande capacidade de descarga, resiste às condições corrosivas da água, resiste à aderência e ao congelamento e evita que a água e os sedimentos fiquem presos na sede. Ele é projetado para alívio de segurança de emergência e não deve ser usado como controle operacional. Faixa de pressão: 30 a 75psi (2 a 5 bar) com classificações altas correspondentes de 925.000 a 10.700.000 BTU/h.

Especificação
  • Features

    • Iron body with expanded outlets
    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    • Valve protects hot water space heating boiler equipment from excessive pressure
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBoiler-Pressure-Relief-Valves-740
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosRelief Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas