Publicar produtos
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Traduzido por Google,

    O sistema de osmose reversa da série LC-25 oferece filtragem de água para uso residencial ou comercial leve com baixo consumo de energia. Este sistema de filtragem está disponível em dois modelos: um com capacidade de processamento de até 200 galões por dia e o outro com capacidade de até 300 galões por dia. Montado em um suporte de parede compacto, cada modelo atende a uma variedade de aplicações, incluindo sistemas de caldeiras sem incrustações, umidificadores, chuveiros a vapor, esterilizadores, irrigação de estufas, água potável e culinária residencial, além de proteção para máquinas de lavar louça e roupa, máquinas de gelo e máquinas de café.

    O sistema padrão vem equipado com uma bomba de reforço de alto fluxo, carcaça de membrana de fibra de vidro com elementos de membrana de ultrabaixo consumo energético, pré-filtro de sedimentos, pré e pós-filtros de bloco de carbono, válvula solenoide de isolamento de entrada, pressostato de alta pressão do tanque, múltiplos manômetros (alimentação, pré-filtro e permeado), monitor de TDS do permeado e válvula temporizadora de autolimpeza. Para maior flexibilidade, o suporte de parede pode ser convertido em uma unidade de piso com um acessório de pé de apoio opcional.

    Especificação
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de produtosFiltration Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater filtration and treatment products
    • Número OmniClass23-39 41 11
    • Título OmniclassFiltration Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit