Publicar produtos
Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L
Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L
    Watts

    Watts Pure Water Duplex Alternating Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20T-L

    Traduzido por Google,

    A série de sistemas de amaciamento de água alternados duplex PWS20 T-L Watts Pure Water foi projetada para fornecer água amaciada de forma contínua e de alta eficiência para aplicações em pontos de uso e de entrada. Ideais para ambientes que exigem amaciamento de água 24 horas por dia, esses sistemas utilizam um processo convencional de troca catiônica para remover íons de cálcio e magnésio formadores de incrustações, substituindo-os por íons de sódio não formadores de incrustações, melhorando a qualidade da água e a longevidade do sistema.

    Cada sistema conta com a avançada válvula de controle Watts LOCKSMITH™, uma válvula de latão durável e resistente à corrosão, altamente configurável e de fácil manutenção. Operada por um controlador eletrônico, a válvula armazena o histórico operacional principal e suporta regeneração medida e iniciada conforme a demanda, garantindo que a regeneração ocorra apenas quando necessário — economizando água, sal e energia.

    Com capacidades de grãos que variam de 90.000 a 600.000 e diâmetros de tanques de minerais de 14 a 36 polegadas, cada tanque contém de 3 a 20 pés cúbicos de resina de troca iônica de alta capacidade. As vazões variam de 55 a 119 galões por minuto, e todos os modelos incluem componentes certificados pela NSF e ANSI com conexões de entrada/saída FNPT padrão de 2" e de drenagem MNPT de 1" a 1½", dependendo do modelo.

    A configuração alternada duplex garante que um tanque esteja sempre em serviço enquanto o outro se regenera, proporcionando fornecimento ininterrupto de água macia para uma ampla gama de aplicações residenciais, comerciais e industriais.

    Especificação
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve

      Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPWS20T-L-water-softening-system
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de produtosConditioning Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Código ETIMEC011732
    • Nome ETIMWater softener
    • Nome UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Código UNSPSC47101522
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater treatment systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
    • Número OmniClass23-27 55 27 11
    • Título OmniclassWater Softeners

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States