Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
    Watts

    Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS

    Traduzido por Google,

    Modelos sem chumbo* disponíveis

    Os filtros de aço inoxidável, flangeados e ranhurados, em formato de Y, das séries 77F-SS e 77G -SS, apresentam corpo em aço inoxidável, em formato de Y, com conexões flangeadas (Modelo 77F-SS) ou ranhuradas (Modelo 77G -SS), tela de aço inoxidável, tampa de retenção em ferro dúctil ou ferro dúctil com revestimento epóxi (Modelo FDA) com junta de EPDM, acoplamento ranhurado e saída de descarga. Os filtros das séries 77F-SS e 77G -SS são leves, resistentes à corrosão e possuem função autolimpante. São adequados para uso em aplicações de água potável e alimentos, em conformidade com os requisitos da NSF-61 e da FDA. Pressão máxima (sem choque): 200 psi (13,8 bar) a 150 °F (66 °C) WOG.

    Especificação
    • Features

      • Wye-patterned stainless steel body is suitable for use in potable water and food applications
      • Lightweight, corrosion resistant, and includes a self-cleaning feature for easy servicing
      • Stainless steel screen with EPDM gasket and ductile iron or FDA-approved epoxy-coated retainer cap
      • All models feature blow-down outlet with flanged or grooved connections to suit user needs


      Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

      Size(s):
      2 1/2 to 6 in. (65 to 300mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-77F-SS-77G-SS
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosStrainers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States