Publicar produtos
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Traduzido por Google,

As válvulas de balanceamento estático da série CSM-82-F são projetadas para aplicação em unidades de HVAC com vazão de volume média a alta.

O design esférico angulado do CSM-82-F permite um controle preciso do fluxo para um balanceamento eficaz do sistema.

O design exclusivo do obturador cilíndrico da CSM-82-F proporciona fluxo total com mínimas quedas de pressão e baixo torque de operação. O volante ergonômico facilita a abertura e o fechamento da válvula.

As válvulas da série CSM-82-F possuem portas de monitoramento de pressão de fácil acesso com tampas de gotejamento para facilitar o balanceamento do sistema e a medição de vazão. Essas válvulas também proporcionam fechamento positivo, eliminando a necessidade de uma válvula de serviço separada.

Especificação
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabalancing-valves-csm-82-f
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosHydronic & Steam Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves