Publicar produtos
Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB
Watts

Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Os termômetros bimetálicos sem chumbo de entrada traseira central da série LFTB são usados em aplicações HVAC comerciais, residenciais e institucionais. Possui caixas de aço zincado, janelas Kostil Polymer, poços termométricos de latão NPT Lead Free* de 1/2 pol. com parafuso de ajuste e elementos sensores de mola espiral bimetálica. Disponível em várias escalas de classificação de temperatura.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • ½ in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
    • Available in various temperature rating scales
    • Center back-entry model features zinc plated steel case, and Kostil polymer window for durability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBimetal-Thermometer-LFTB
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosGauges > Thermometers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTemperature gauges
  • Código CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniclassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING