Publicar produtos
Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03
Watts

Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03

4.4 de 5 estrelas4.4(20 avaliações)
Traduzido por Google,

As Válvulas Borboletas Série DBF-03 Full Lug Style são usadas em HVAC, irrigação, OEM, aplicações comerciais e institucionais e sempre que o fechamento positivo for necessário para controlar o fluxo de líquidos, gases e lamas. Possui construção de corpo de ferro fundido, eixo de aço inoxidável e uma almofada de montagem para alavanca de 10 posições, operador de engrenagem ou atuador. Disponível com discos de ferro dúctil, bronze de alumínio ou aço inoxidável e assentos em EPDM, Buna ou Viton. A classificação de pressão é WOG de 200psi.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
    • Available with ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel discs
    • Complies with API 609 and MSS-SP-67 standards
    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaButterfly-Valve-DBF-03
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Butterfly Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCButterfly lug pattern valves
  • Código UNSPSC40141619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoButterfly valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 64
  • Título CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
  • Número OmniClass23-27 31 17
  • Título OmniclassButterfly Valves

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText