Publicar produtos
Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R
Watts

Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R

Traduzido por Google,

Watts Drenagem Products BV-230-R válvula de refluxo de ferro fundido com revestimento epóxi com tampa com gaxeta e sede e lingueta de bronze removíveis. Corpo e colar em ferro fundido ajustável com tampa de acesso em bronze niquelado (padrão). A extensão da tubulação do solo deve ser fornecida pelo contratado.

Especificação
  • Features

    • Soil pipe extension not included
    • Epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover
    • Available in three pipe sizes
    • Adjustable cast iron body and collar

    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabv-230-r-backwater-valve-with-access-cover
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States