Publicar produtos
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D-T
Watts

Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D-T

Traduzido por Google,

Watts ISCA-101-DT Suporte de banheiro de rosca cônica horizontal back-to-back padrão da indústria com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício de cubo e 2"(51) sem conexões de ventilação do cubo, rosqueado de ferro fundido revestido de epóxi conjunto da placa frontal, suportes de pés de ferro fundido revestidos com epóxi com medidas incrementais gravadas nas pernas para ajustar facilmente a altura do transportador aos requisitos de fixação mais usados. Ajustável para altura padrão e de cadeira de rodas, bocal ABS rosqueado com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lb. (227 kg.).

Características

  • Bico ABS ajustável com tampa de teste integral e junta de neoprene para conveniência
  • O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lb. (227 kg.).
  • As pernas são gravadas com marcações incrementais para combinar facilmente a altura com os acessórios comumente usados
  • Ajustável para altura padrão e cadeira de rodas
Especificação
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCarrier-ISCA-101-D-T
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.75
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)13
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING