Publicar produtos
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF

    Traduzido por Google,
    Watts QT-121-BF suporte de vaso sanitário vertical único para cuba de saída traseira montada no piso com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício do cubo e 2"(51) sem conexões de ventilação do cubo, placa frontal de ferro fundido revestido de epóxi com patente pendente montagem, suportes de pés de ferro fundido revestidos de epóxi com marcações de altura incremental e bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas.
    Especificação
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqt-121-bf-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Products
    • Grupo de produtosSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING