Publicar produtos
RainCycle Control Station - D2-BFD-VC
Watts

RainCycle Control Station - D2-BFD-VC

Traduzido por Google,

Estações de controle de água da chuva pré-projetadas que integram filtragem de sedimentos, desinfecção da água e controles (opcional) de um sistema comercial de coleta de água da chuva em um único pacote de skid pré-instalado

Características

  • Conexão de energia de ponto único
  • Fácil seleção de equipamentos de desinfecção com base nos usos finais de acordo com CSA/ICC B805
  • Tamanho compacto
  • Acesso de serviço de apenas dois lados (UV)
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD2-BFD-VC
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosRainwater Harvesting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC003481
  • Nome ETIMRainwater system
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_97_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRainwater reclamation systems
  • Número OmniClass23-39 31 00
  • Título OmniclassPackaged Waste Water Treatment
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems