Publicar produtos
PDI Certified Grease Interceptor - GL
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - GL

Traduzido por Google,

Watts Light Commercial GL-Series PDI com certificação PDI de baixa rugosidade embutida ou montada no piso com revestimento de epóxi interceptor de graxa de aço com conexão externa de controle de fluxo e sem conexão de cubo.

Especificação
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagl-interceptors
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosInterceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING