Publicar produtos
Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D

Traduzido por Google,

Watts ISCA-103-D Suporte de banheiro ajustável horizontal back-to-back padrão da indústria com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício de cubo e 2"(51) sem conexões de ventilação do cubo, compressão patenteada de ferro fundido revestido de epóxi conjunto de faceplate de vedação e suportes de pés de ferro fundido revestidos de epóxi com marcações de altura incremental. Ajustável para altura padrão e cadeira de rodas, bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e junta de neoprene. Hastes e ferragens de aço inoxidável e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 750 lb. (340 kg).

Especificação
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • For wall hung bowls back-to-back in horizontal batteries
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaISCA-103-D-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-750-Lb-Closet-Carrier
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING