Publicar produtos
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
    Watts

    Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS

    Traduzido por Google,

    Quando a segurança é prioridade máxima, seja em residências, hospitais, escolas ou edifícios comerciais, a válvula misturadora termostática LFUSG-CS Under Sink Guardian® oferece uma solução confiável. Esta válvula misturadora termostática avançada fornece água constante e sem risco de queimaduras no ponto de uso, atendendo a rigorosos padrões de segurança e ausência de chumbo.

    Projetado para ambientes onde higiene, confiabilidade e desempenho são essenciais, ele combina tecnologia confiável com design intuitivo para garantir o fornecimento de água potável onde quer que seja necessário.

    Especificação
    • Features

      • Cross Sense™ Technology with temperature-sensitive visual indicators to detect cross-connections at the inlets
      • Removable cartridge includes integrated check valves and strainers for simplified maintenance and reduced long-term costs
      • Ideal for high-risk environments such as hospitals, schools, and elder care facilities
      • Compact design fits easily beneath sinks or counters, enhancing protection and simplifying compliance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLFUSG-CS-lead-free-under-sink-mixing-valve
    • Familia de productoWater Safety & Flow Control
    • Grupo de produtosMixing Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniclassMixing Valves