Publicar produtos
Float Control Valve for Adjustable High and Low Levels - LFF110-14, LFF1110-14
Watts

Float Control Valve for Adjustable High and Low Levels - LFF110-14, LFF1110-14

4.4 de 5 estrelas4.4(18 avaliações)
Traduzido por Google,

Série LFF110-14, LFF1110-14 A Válvula de Controle de Flutuação On-Off foi projetada para abrir totalmente ou fechar hermeticamente conforme comandado pelo Piloto de Controle de Flutuação. O Float Pilot pode ser montado em válvula ou remotamente. A válvula fecha à prova de gotejamento quando o nível de água atinge o ponto de ajuste de nível alto ajustável e abre totalmente quando o nível de água está abaixo do ponto de ajuste de nível baixo ajustável, permitindo um rebaixamento calculado do nível de água para aumentar a circulação do tanque. Os níveis alto e baixo são ajustáveis separadamente posicionando os colares de parada na(s) haste(s) flutuante(s) nos pontos de ajuste de abertura e fechamento desejados. Se desejado, a ação liga-desliga da válvula pode ser revertida modificando as conexões hidráulicas do piloto de bóia liga-desliga.

Especificação
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • High and low liquid level settings are easy to adjust to the desired setpoints
    • Calculated water "drawdown" increases tank circulation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodulating-control-valve-lff110-14-lff1110-14
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING