O Sistema Anti-Incrustação Residencial OneFlow® para Aquecedores de Água sem Tanque, Modelo OFTWH-R, oferece proteção contra a formação de incrustações em superfícies de encanamento interno e externo. É um sistema baseado em cartucho único que deve ser instalado em uma linha de água fria antes de um único dispositivo de aquecimento de água (aquecedor de água sem tanque). O tamanho da conexão é FNPT de 3/4 polegadas (20 mm). Taxas de fluxo de até 6 GPM (22,71 lpm).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |