Publicar produtos
QT QuickTurn™ 750 lb. Single Vertical Adjustable Closet Carrier - QT-123
QT QuickTurn™ 750 lb. Single Vertical Adjustable Closet Carrier - QT-123
    Watts

    QT QuickTurn™ 750 lb. Single Vertical Adjustable Closet Carrier - QT-123

    Traduzido por Google,
    Watts QT-123 único suporte de vaso sanitário vertical ajustável com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício de cubo e 2"(51) sem conexões de ventilação do cubo, conjunto de placa frontal de ferro fundido revestido de epóxi com patente pendente, pé de ferro fundido revestido de epóxi suportes com marcações de altura incremental e barra de ancoragem traseira. Ajustável para altura padrão e cadeira de rodas, bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 750 lb. (340 kg).
    Especificação
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqt-123-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Products
    • Grupo de produtosSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING