Publicar produtos
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Traduzido por Google,

Os transmissores de nível submersíveis são sensores projetados para detectar a altura dos níveis de água dentro de um tanque de armazenamento. O transmissor emite um sinal analógico de 4-20mA que pode ser interpretado por sistemas de controle para determinar o nível de água.

Características

  • Correção de erro digital interno de 16 bits para banda de erro total baixa (TEB)
  • Proteção integrada contra raios
  • Construção em Aço Inoxidável 316L
  • Saída analógica 4-20mA padrão da indústria
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWA-LVL
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosRainwater Harvesting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid level sensors
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Número OmniClass23-27 11 21 23
  • Título OmniclassLevel Sensors