Publicar produtos
DW-100 Dual Technology Wall Switch Sensor

DW-100 Dual Technology Wall Switch Sensor

Traduzido por Google,


O sensor de interruptor de parede de tecnologia dupla DW-100 combina os benefícios das tecnologias de infravermelho passivo (PIR) e ultrassônico, e pode desligar e ligar as luzes com base na ocupação. Caracteriza-se por alta sensibilidade a movimentos pequenos e grandes, estética atraente e uma variedade de recursos.

Características principais
  • Alta sensibilidade e cobertura densa para desempenho excepcional
  • Lente com a mesma cor e perfil baixo para um design atraente
  • Modos de operação, walk-through, teste e apresentação selecionáveis para maior economia de energia e conveniência
  • Padrão para operação Manual-ON para máxima economia de energia
  • Parte de uma linha abrangente de sensores de interruptor de parede PIR, Ultrassônico e Dual Technology

Informações gerais
Características especiais: Cruzamento zero para longa vida útil do relé
Aplicações Típicas: Escritórios Pequenos/Executivos, Salas de Conferência Pequenas/Médias, Salas de Almoço/Pausa

Informações técnicas
Alcance IR no eixo: 525 pés quadrados
Carga: 0-1200 W, 1/6 hp
Saída de Luz 1FC D: Ligar/Desligar Automático, Ligar/Desligar Manual
Tempo de resposta: 5 a 30 minutos
Volts: 120/230/277 VCA, 50/60 Hz
www.legrand.ca
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadw-100
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosWall Switch Sensors - Dual Technology
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles