Publicar produtos
DW-200 Dual Technology Dual Relay Wall Switch Sensor

DW-200 Dual Technology Dual Relay Wall Switch Sensor

Traduzido por Google,


O sensor de interruptor de parede de tecnologia dupla DW-200 combina os benefícios do infravermelho passivo (PIR) e tecnologias ultrassônicas para ligar e desligar as luzes com base na ocupação. Ele contém dois relés para controlar duas cargas ou circuitos de iluminação independentes e uma variedade de recursos.
Características principais
  • Alta sensibilidade e cobertura densa para desempenho excepcional
  • Dois relés para controle de duas cargas ou circuitos de iluminação separados
  • Lente com a mesma cor e perfil baixo para um design atraente
  • Modos de operação, walk-through, teste e apresentação selecionáveis para maior economia de energia e conveniência
  • O padrão é Auto-ON para 50% de operação para máxima economia de energia
  • Parte de uma linha abrangente de sensores de interruptor de parede PIR, Ultrassônico e Dual Technology

Informações gerais
Características especiais: Relé duplo
Aplicações Típicas: Escritórios Pequenos/Executivos, Salas de Conferência Pequenas/Médias, Salas de Almoço/Pausa

Informações técnicas
Alcance IR no eixo: 525 pés quadrados
Carga: 0-1200 W, 1/6 hp
Saída de Luz 1FC D: Ligar/Desligar Automático, Ligar/Desligar Manual
Tempo de resposta: 5 a 30 minutos
Volts: 120/230/277 VCA, 50/60 Hz
www.legrand.ca
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadw-200
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosWall Switch Sensors - Dual Technology
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles