Publicar produtos
Barniz poliuretano tráfico rodado - weberdry PUR coat trafic

Barniz poliuretano tráfico rodado - weberdry PUR coat trafic

Traduzido por Google,
Verniz de poliuretano 100% monocomponente para proteger membranas impermeabilizantes altamente resistentes à estrada
Especificação
  • 100% pure polyurethane specially designed for use as a protective and waterproofing varnish of the weberdry parking system, on outdoor pavements of heavy road traffic, such as parking areas, stadiums or hangars, providing high resistance to abrasion and with a high color stability against UV rays.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberdry-PUR-coat-trafic
  • Familia de productoWaterproofing and moisture treatment
  • Grupo de produtosLiquid membrane waterproofing
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems