Publicar produtos
Revestimiento poliuretano alifático coloreado - weberfloor PU cover A

Revestimiento poliuretano alifático coloreado - weberfloor PU cover A

Traduzido por Google,
Tinta de poliuretano aliático à base de água
Especificação
  • Two-component water-based, bi-component alphatic polyurethane resin with high solids content and solvent-free for use in paint systems on industrial pavements or car parks with moderate or intense road traffic both indoors and outdoors. Resistant to UV exposure without color loss (not yellowing). It allows to obtain flexible and hard coating, with a high resistance to abrasion and chemical agents.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberfloor-PU-cover-A
  • Familia de productoScreed and decoration of floors
  • Grupo de produtosCoatings
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems