Publicar produtos
Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

Traduzido por Google,
100% resina epóxi autonivelante de cor sólida
Especificação
  • Solvent-free 100% solvent-free bi-component epoxy resin coloured epoxy resin for self-leveling pavements in thicknesses of 2 to 3mm where high planimetry, smooth finish and high wear resistance are required on industrial pavements or car parks
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberfloor-PX-level
  • Familia de productoScreed and decoration of floors
  • Grupo de produtosCoatings
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems