Publicar produtos
Hidrogufación de superficies - weberneto S400

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

Traduzido por Google,
Nanotecnologia de hidrofugação de alto desempenho para superfícies
Especificação
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberneto-S400
  • Familia de productoRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • Grupo de produtosFacade preservation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCParede